Opublikuj swoje produkty
Bobles Elephant
Bobles

Bobles Elephant

The Elephant has a rocking function where the child is challenged and stimulated while sitting. Later on, the child can stand on top of the Elephant's feet, which challenges the child's balance while standing. The Elephant is also good to lie across - both when you lie flat on your stomach and on your back. Last but not least, purely functional it is a great chair to sit on - both for the child and their parents.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyElephant
  • Rodzina produktuKIds furniture
  • Grupa produktuTumbling Animals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-12-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)310
  • Szerokość (mm)550
  • Głębokość (mm)240
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMateriał piankowy
  • Materiał dodatkowyMateriał piankowy
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56