Opublikuj swoje produkty
21-Series Design
Bocci

21-Series Design

4.1 z 5 gwiazdek4.1(9 recenzje)
21.1 is a single 21 pendant hung from a round canopy. The pendant is designed to hang either alone or with a clustering of 21.1 chandeliers. Solitary pendants can be used to highlight areas of a room, or in random groupings form an ambient chandelier. Inspired by the sporadic, perhaps discordant arrangement of barnacles on a rock surface, the 21 is fabricated from thin sheets of porcelain wrapped around frosted borosilicate glass trumpet-shaped diffusers. Each diffuser houses a low voltage (12V, 20W xenon) lamp. A strong contrast is established between the organically distributed soft light passing through the translucent white porcelain skin and the sharp, crisp light passing through the borosilicate glass diffuser.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny21
  • Rodzina produktuElectrical equipment
  • Grupa produktuCeiling lamps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-12-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT