Opublikuj swoje produkty
2/AX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Basic Line" STAINLESS STEEL - WALL RECESSED

2/AX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Basic Line" STAINLESS STEEL - WALL RECESSED

FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR RECESSED INSTALLATION "Basic Line" DN 45 - STAINLESS STEEL CABINET
Opis
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR RECESSED INSTALLATION "Basic Line" DN 45 - STAINLESS STEEL CABINET WITH FRAME - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Cabinet, Aluminum frame, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS", Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyart-2-ax-idrante-45-incasso-basic-inox
  • Rodzina produktuFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupa produktuFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Dostępny w krajach:

Europa