Opublikuj swoje produkty
2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET

2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET

4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)
FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT - "Electa" METAL DOOR CABINET
Opis
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Electa" DN 70 steel cabinet with metal door - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyart-2-mp-sistema-servizio-soprasuolo-electa-portello-pieno
  • Rodzina produktuFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupa produktuFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Dostępny w krajach:

Europa