Opublikuj swoje produkty
2/PE FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano", WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE

2/PE FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano", WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE

4.9 z 5 gwiazdek4.9(8 recenzje)
FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR INSTALLATION "Murano Collection" DN 45 - STEEL CABINET WITH METAL DOORS AND FIRE EXTINGUISHER PLACE
Opis
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR INSTALLATION "Murano Collection" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH METAL DOORS - WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS" (extinguisher side), Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support. (Optional frame for recessed installation)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyart-2-pe-idrante-45-murano-porta-estintore
  • Rodzina produktuFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupa produktuFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Dostępny w krajach:

Europa