Opublikuj swoje produkty
2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET
2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET

    2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET

    FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET
    Opis
    • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Murano" DN 70 stainless steel cabinet. Metal handle and hinges. - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyart-2-spx-sistema-servizio-soprasuolo-murano-industrial-inox
    • Rodzina produktuFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Grupa produktuFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit