Opublikuj swoje produkty
2/V FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano" INDOOR/RECESSED

2/V FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano" INDOOR/RECESSED

FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR/RECESSED INSTALLATION "Murano Collection" DN 45 - STEEL CABINET WITH METAL DOOR
Opis
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR/RECESSED INSTALLATION "Murano Collection" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH METAL DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support. (Optional frame for recessed installation)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyart-2-v-idrante-45-murano-interno
  • Rodzina produktuFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupa produktuFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe