Opublikuj swoje produkty
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED

    205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED

    FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP MODEL "All-In-One" THREADED TYPE - UPWARD INLETS

    Opis
    • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Threaded type. For underground installation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-filettato-verso-alto
    • Rodzina produktuFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Grupa produktuFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit