Opublikuj swoje produkty
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED

    205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED

    FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP MODEL "All-In-One" GROOVED TYPE
    Opis
    • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Grooved type. Horizontal or vertical installation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-scanalato
    • Rodzina produktuFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Grupa produktuFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

    Dostępny w krajach:

    Europa