Opublikuj swoje produkty
251/E DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE SERVICE CABINET

251/E DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE SERVICE CABINET

DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET STEEL OR STAINLESS STEEL
Opis
  • Double cylindrical column for fire equipment cabinet DN 70 and Maxi Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. Tubes diameter 90 mm. Baseplate 490x221 mm with not visible weldings, top plate 490x230 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyart-251-a-piantana-doppia-cilindrica-dn70
  • Rodzina produktuFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupa produktuColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Dostępny w krajach:

Europa