Opublikuj swoje produkty
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
    FIRE EXTINGUISHER STEEL CABINET "Murano Oblò" WITH INSPECTION WINDOW - WALL OR RECESSED INSTALLATION
    Opis
    • Fire extinguisher cabinet “Murano Oblò” with metal blind door. With inspection window. Material: carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Window in yellow UV resistant "Blindo Light" plastic transparent sheet. Possibility of recessed installation with a special "Murano" cover frame applicable even after the installation of the cabinet. For 6 kg powder or 2 kg CO2 fire extinguisher H 600 x 320 x 220 mm For 9/12 kg powder or 5 kg CO2 fire extinguisher H 800 x 320 x 220 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyart-36-kc-fire-exting-cabinet-murano
    • Rodzina produktuFirefighting systems / Sistemi di estinzione incendi
    • Grupa produktuFire Extinguisher Cabinets / Cassette per estintori
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

    Dostępny w krajach:

    Europa