Opublikuj swoje produkty
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - BRASS CAPS

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - BRASS CAPS

4.8 z 5 gwiazdek4.8(8 recenzje)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - 2 OUTLETS UNI DN 70
Opis
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. With brass blind caps.

    Type A - fire hydrant without break system

    Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyart-66-d-pillar-hydrant-dn100-2out
  • Rodzina produktuFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupa produktuPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-28
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Dostępny w krajach:

Europa