Opublikuj swoje produkty
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS

4.7 z 5 gwiazdek4.7(20 recenzje)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - TWO OUTLETS UNI DN 70
Opis
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard) with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyart-66-d-pillar-hydrant-dn80-2out
  • Rodzina produktuFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupa produktuPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-28
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Dostępny w krajach:

Europa