Opublikuj swoje produkty
80/VPE SWINGING FIRE HOSE REEL, WITH FIRE EXTINGUISHERS PLACE AT THE BASE

80/VPE SWINGING FIRE HOSE REEL, WITH FIRE EXTINGUISHERS PLACE AT THE BASE

4.6 z 5 gwiazdek4.6(8 recenzje)
SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION, WITH FIRE EXTINGUISHERS PLACE AT THE BASE “Murano Collection” EN 671-1 - CE MARKED
Opis
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION, WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE AT THE BASE “Murano Collection” EN 671-1 CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Murano Collection” fire cabinet with rounded edges, two metal blind doors, with compartment for fire extinguisher at the bottom, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Dimensions 1400 mm height x 700 mm width; depth mm 230. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Semirigid hose approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). Suitable for recessed installation by adding the cover frame Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyart-80-VPE-naspo-murano-collection-vert-extinguisher
  • Rodzina produktuFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupa produktuHose reels / Naspi
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Dostępny w krajach:

Europa