Opublikuj swoje produkty
900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

4.6 z 5 gwiazdek4.6(9 recenzje)
WET ALARM VALVE FOR SPRINKLER SYSTEM
Opis
  • FIREFLOW® model WET-1000 Wet Alarm Valve - CE approved Features: - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150. - Ductile Iron valve body for low weight & high strength. - Water pressure rating 175 PSI / 12 bar. - Simple and easy access for clapper maintenance. - All internal parts can be inspected without removing the valve from the system. - External by-pass to avoid false alarm. - Valve body painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyart-900-wet-alarm-valve
  • Rodzina produktuSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Grupa produktuAlarm valves/Valvole di allarme
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - System zraszaczy

Dostępny w krajach:

Europa