Opublikuj swoje produkty
919/A 920/A (QR )UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE

919/A 920/A (QR )UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE

4.2 z 5 gwiazdek4.2(26 recenzje)
UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE - 1/2" - 3/4"
Opis
  • UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyart-919-a-920-a-sprinkler-upright-quick-response
  • Rodzina produktuSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Grupa produktuSprinkler heads/Testine sprinkler
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - System zraszaczy

Dostępny w krajach:

Europa