Opublikuj swoje produkty
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
    Boise Cascade

    Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
    VERSA-STUD® laminated veneer lumber wall framing is engineered for high-quality builders who want...
    • Stronger walls to resist wind loads
    • Stiffer walls for a solid feel
    • Straight walls for a high-quality finish


    Long, continuous VERSA-STUD® wall framing provides superior strength, stiffness, and appearance in any tall wall application. VERSA-STUD® wall framing provides more resistance to wind pressure than walls framed with dimension lumber and eliminates the hinge created by platform framing. 1-1/2" x 5-1/2" VERSA-STUD® 1.7 2650 wall framing has 2.3 times more bending strength than No. 2 SPF 2x6 studs. Available from better lumber yards in lengths up to 24 feet.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyboise01
    • Rodzina produktuLaminated Rigid Profiles
    • Grupa produktuEastern VERSA-STUD
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2010-02-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Belki i nadproża
    • Klasyfikacja IFCElement strukturalny
    • UNSPSC nameWood beams
    • UNSPSC code30103601
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_88_49
    • Uniclass 2015 DescriptionLaminated veneer lumber (LVL) sections
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 17 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLaminated Veneer Lumber
    • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
    • OmniClass TitleEngineered Wood Products
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone