Opublikuj swoje produkty
S84 EN331 BRASS BALL VALVE RED LEVER

S84 EN331 BRASS BALL VALVE RED LEVER

1/4" - 4", FF, FULL-PORT, EN 10226-1, FOR FIREFIGHTING APPLICATION

Now approved for HTB use (Hochtemperaturbeständigkeit) Class B 0,1 (0,1 bar @650°C for at least 30 minutes).

S84B00R 1/4"

S84C00R 3/8”

S84D00R 1/2"

S84E00R 3/4"

S84F00R 1"

S84G00R 1 1/4"

S84H00R 1 1/2"

S84I00R 2"

S84L00R 2 1/2”

S84M00R 3”

S84N00R 4”

Opis
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Handle clearly shows ball position

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Handle stops on body to avoid stresses at stem

    • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female

    FLOW

    • Full port to DIN 3357 for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

    • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

    • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar / HTB Class B 0,1

    • AS4617 Limitation for GAS: 2100 Kpa up to 2” and 1500 Kpa from 2 1/2” to 4” rated working pressure and 0°C / +60°C temperature

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS UP TO 2” SIZE

    • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

    • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

    • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

    • Stubby handle

    • T-handle

    • Stem extension

    • Patented locking device for valves up to 4”

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS84EN331BRASSBALLVALVEREDLEVER
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

Dostępny w krajach:

Azja Europa Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna
Arabia Saudyjska
Austria
Australia
Brazylia
Egipt
Gwatemala
Armenia
Belgia
Nowa Zelandia
Chile
Ghana
Meksyk
Azerbejdżan
Bośnia i Hercegowina
Ekwador
Maroko
Panama
Bahrajn
Bułgaria
Peru
Mauritius
Stany Zjednoczone
Bangladesz
Chorwacja
Urugwaj
Nigeria
Trynidad i Tobago
Chiny
Cypr
Republika Południowej Afryki
Filipiny
Czechy
Reunion
Hongkong
Dania
Indie
Estonia
Indonezja
Finlandia
Irak
Francja
Iran
Grecja
Izrael
Hiszpania
Japonia
Holandia
Jordania
Islandia
Kambodża
Litwa
Katar
Łotwa
Kazachstan
Luksemburg
Korea Południowa
Malta
Kuwejt
Mołdawia
Liban
Niemcy
Malezja
Norwegia
Mongolia
Polska
Pakistan
Portugalia
Singapur
Rosja
Sri Lanka
Rumunia
Syria
Słowacja
Tajlandia
Słowenia
Tajwan
Szwajcaria
Turcja
Szwecja
Wietnam
Ukraina
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Węgry
Wielka Brytania
Włochy