Opublikuj swoje produkty
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE

    1/4" - 4", MF, FULL-PORT, EN 10226-1 

    DVGW-gas approved for HTB use (Hochtemperaturbeständigkeit) Class B 0,1 (0,1 bar @650°C for at least 30 minutes).

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (yellow lever)

    S84B20 1/4"

    S84C20 3/8”

    S84D20 1/2"

    S84E20 3/4"

    S84F20 1"

    S84G20 1 1/4"

    S84H20 1 1/2"

    S84I20 2" 

    S84L20 2 1/2”

    S84M20 3”

    S84N20 4” 

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (red lever)

    S84B20R 1/4"

    S84C20R 3/8”

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (blue lever)

    S84D20A 1/2" 

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (spring return lever)

    S84D20M 1/2"

    S84F20M 1" 

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (lockable handle)

    S84D25 1/2"

    S84E25 3/4"

    S84F25 1"

    S84L25 2 1/2” 

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (yellow t-handle)

    S84B26 1/4"

    S84C26 3/8”

    S84D26 1/2"

    S84E26 3/4"

    S84F26 1" 

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (blue t-handle)

    S84C26B 3/8”

    S84D26B 1/2"

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (red t-handle)

    S84D26R 1/2"

    Opis
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stresses at stem

      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

      THREADS

      • EN 10226-1, ISO 228 parallel female thread by EN10226-1, ISO7/1 taper male thread

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar / HTB Class B 0,1

      • AS4617 Limitation for GAS: 2100 Kpa up to 2” and 1500 Kpa from 2 1/2” to 4” rated working pressure and 0°C / +60°C temperature

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS UP TO 2” SIZE

      • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • Stubby handle

      • T-handle

      • Stem extension

      • Patented locking device for valves up to 4”

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS84EN331MFBRASSBALLVALVE
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Australia
    Brazylia
    Egipt
    Gwatemala
    Armenia
    Belgia
    Nowa Zelandia
    Chile
    Ghana
    Meksyk
    Azerbejdżan
    Bośnia i Hercegowina
    Ekwador
    Maroko
    Panama
    Bahrajn
    Bułgaria
    Peru
    Mauritius
    Stany Zjednoczone
    Bangladesz
    Chorwacja
    Urugwaj
    Nigeria
    Trynidad i Tobago
    Chiny
    Cypr
    Republika Południowej Afryki
    Filipiny
    Czechy
    Reunion
    Hongkong
    Dania
    Indie
    Estonia
    Indonezja
    Finlandia
    Irak
    Francja
    Iran
    Grecja
    Izrael
    Hiszpania
    Japonia
    Holandia
    Jordania
    Islandia
    Kambodża
    Litwa
    Katar
    Łotwa
    Kazachstan
    Luksemburg
    Korea Południowa
    Malta
    Kuwejt
    Mołdawia
    Liban
    Niemcy
    Malezja
    Norwegia
    Mongolia
    Polska
    Pakistan
    Portugalia
    Singapur
    Rosja
    Sri Lanka
    Rumunia
    Syria
    Słowacja
    Tajlandia
    Słowenia
    Tajwan
    Szwajcaria
    Turcja
    Szwecja
    Wietnam
    Ukraina
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Węgry
    Wielka Brytania
    Włochy