Opublikuj swoje produkty
CP COMPACT POWER  ELECTRIC ACTUATOR
CP COMPACT POWER  ELECTRIC ACTUATOR
CP COMPACT POWER  ELECTRIC ACTUATOR
CP COMPACT POWER  ELECTRIC ACTUATOR

    CP COMPACT POWER ELECTRIC ACTUATOR

    CP8 COMPACT POWER ELECTRIC ACTUATOR AVAILABLE IN DIFFERENT VOLTAGES FOR VALVES' RANGE 1/4" - 1". 

    The CP series Electric actuator provide an output torque to suit up to 1" valves, and it is available in AC and DC voltage.

    Compact package to fit in restricted spaces. The CP series has an ISO 5211mounting interface for direct assembly. 

    220 - 240V AC

    110 - 120V AC

    24V AC

    24V DC

    24V AC DC

    12V DC

    3.5 - 12V DC

    Opis
    • Quality

      • Bidirectional motor
      • DC brushless motor
      • Over 100.000 cycle life tests made
      • Duty cycle 60%
      • Direct mount on valve for perfect shaft alignment
      • Positive orientation between ball valve and actuator
      • Actuator easily removable for manual operating by screwdriver (s.31)
      • Visual position indicator
      • Standard power cable length: 0,8 m (31”)
      • Micro-switches can pass up to 1A

      Working Temperature

      • -20°C (-4°F) to +80°C (+180°F)*
      • *UL approval up to +70°C (+160°F)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycp8-compact-power-electric-actuator
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna