Opublikuj swoje produkty
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles

    Vive Wireless Receptacles

    Simple and scalable lighting control. Introducing a revolutionary, modular wireless lighting control solution for new and existing commercial buildings.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Opis
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-vive-receptacles
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuVive by Lutron
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)4.7
    • Szerokość (mm)2.9
    • Głębokość (mm)1.8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
    • UNSPSC nameElectrical receptacles
    • UNSPSC code39121406
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Controls and Relays
    • OmniClass Number23-35 27 11
    • OmniClass TitleElectrical Receptacles

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone