Opublikuj swoje produkty
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
    Bossini
    Zarchiwizowane

    I00591 Syncro-Rain

    The shower head Syncro-Rain, an horizontal panel with a manual command which delivers three different sprays. Experience water in its natural form: as a wide rain shower, rain or concentrated in powerful waterfall. The Syncro shower head allows for single supply with ready mixed water that greatly simplifies installation and allows you to use the wall mounts already in place, making it even easier to restore the shower environment.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyI00591-Syncro-Rain
    • Rodzina produktuShowersets
    • Grupa produktuShower thermostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)294
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503