Opublikuj swoje produkty
AS-100 Premium All-Purpose Bonding Agent Designed for CMP’s Leveling Compounds

AS-100 Premium All-Purpose Bonding Agent Designed for CMP’s Leveling Compounds

AS-100 is a premium interior / exterior acrylic primer designed for use with CMP’s line of underlayment’s and toppings. AS-100 can be used on a wide variety of substrates including concrete, wood, well bonded VCT, Epoxy, Gypsum underlayment, cutback and other adhesive residues not affected by water. AS-100 is quick drying and with a unique ability to bond to both porous and non-porous substrates.
Opis
  • Can be rolled, broomed or spray applied depending on application Excellent Alkali resistance High solids content Pigmented for application visibility Water based and VOC compliant No dangerous emissions or irritating fumes Very low odor Will not harbor or support Mold or Mildew Low particle size for excellent penetration Can be applied to Green concrete a minimum of 5 days old Tenacious bond strength to a variety of surfaces Contributes points to LEED® Certified Projects
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAS-100-Premium-All-Purpose-Bonding-Agent
  • Rodzina produktuWall and Floor Installation Systems
  • Grupa produktuSubfloor Preparation
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Pokrycia i wykończenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit