Opublikuj swoje produkty
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
    Bosun

    Bosun XXL Paving Slab

    Bosun manufacturers the largest paving slab in South Africa – the large XXL paving slab. Bosun XXL paving slabs are ideal for walkways and landscaping applications.

    Please note that it weighs in excess of 90kg’s each and we recommend using a Probst Kerb Handler to handle to install these pavers. Because of their size you should consider a higher wastage factor on site. If one paver breaks, you essentially lose half a square meter.

    Please also bear in mind that because of their size, the earthworks must be perfect for it to be installed on a flat surface. Any protrusions in the earth will create pressure points on specific pavers.

    Opis
    • InstallBosun XXL Paving Slab, size 900mm x 600mm x 80mm thick in [Insert Colour/Texture/Finish]in a [Laying Pattern]

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyXXL-Paving-Slab
    • Rodzina produktuDesigner paving
    • Grupa produktuXXL
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-02-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wRepublika Południowej Afryki
    • Wyprodukowano wRepublika Południowej Afryki
    • Waga netto (kg)105
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
    • UNSPSC namePaving blocks
    • UNSPSC code30171701
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_14
    • Uniclass 2015 DescriptionPaving systems
    • OmniClass Number23-11 21 17
    • OmniClass TitlePaving Blocks