Opublikuj swoje produkty
FIT
FIT
FIT
FIT
    BP2

    FIT

    Modułowy Panel Dachowy FIT to najnowszy produkt w ofercie marki BP2.eu. Choć wykorzystuje nowoczesne rozwiązania jest ukłonem w stronę historii. Nawiązuje wyglądem do klasycznych dachów sprzed wielu lat, w których arkusze, podobnie jak panele FIT, łączone były wertykalnie na przemian co daje wyjątkowy efekt wizualny. Dodatkowo technologia zamka zatrzaskowego pozwala na uzyskanie efektu wizualnego jak w przypadku tradycyjnie felcowanego rąbka.

    Opis

    • DANE TECHNICZNE

      NAZEWNICTWOFIT SFIT L
      WYSOKOŚĆ RĄBKA2222
      SZEROKOŚĆ EFEKTYWNA527527
      SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA558558
      GRUBOŚĆ BLACHY0,50,5
      DŁUGOŚĆ ARKUSZA10802040
      DŁUGOŚĆ ZAKŁADKI PRZY DZIELENIU ARKUSZY3030
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfit
    • Rodzina produktuPANEL SERIES
    • Grupa produktuPANEL SERIES
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-05-30
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)558
    • Głębokość (mm)0.5
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Holandia
    Litwa
    Niemcy
    Polska
    Serbia
    Słowacja
    Węgry