Opublikuj swoje produkty
ZIPP
ZIPP
    BP2

    ZIPP

    Panel Dachowy ZIPP posiada wiele nowoczesnych cech, jednak wygoda i szybkość montażu są walorem najbardziej charakterystycznym. Wyglądem nawiązuje do klasycznych paneli dachowych, ale jego szeroki profil pozwala na wyjątkowo szerokie krycie, powodując, że pokrycie dachu zajmuje znacznie mniej czasu niż przy użyciu tradycyjnych paneli dachowych.

    Opis
    • Szerokość efektywna1065 mm
      Szerokość całkowita1102 mm
      Grubość blachy0,5 mm - 0,7 mm
      Wysokość profilu25 mm
      Długość arkuszamin. 1000 mm / max. 10 000 mm
      Kąt nachylenia dachu> 9°
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzipp
    • Rodzina produktuPANEL SERIES
    • Grupa produktuPANEL SERIES
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-06-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)1102
    • Głębokość (mm)0.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Bułgaria
    Czechy
    Holandia
    Litwa
    Niemcy
    Polska
    Serbia
    Słowacja
    Węgry