Opublikuj swoje produkty
Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)

Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)

A factory mounted three-way valve and an automatic by-pass system working in concert with the volume water heater operating control maintains a minimum water return temperature of 120°F (49°C).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-0026
  • Rodzina produktuCommercial
  • Grupa produktuBoilers & Volume Water Heaters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-10-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody