Opublikuj swoje produkty
Brute MagnaTech® Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

Brute MagnaTech® Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

The Brute MagnaTech™ Series is a condensing volume water heater and ranges in sizes from 1,600,000 – 4,000,000 BTU/Hr. with thermal efficiencies up to 95%. It offers a small footprint, slim vertical design and removable top section, making it ideal for tight mechanical room. Includes Variable Speed Pump Control Technology, an energy saving feature that balances combustion, air and water flow.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-0028
  • Rodzina produktuCommercial
  • Grupa produktuBoilers & Volume Water Heaters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-10-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone