Opublikuj swoje produkty
AST Storage Tank

AST Storage Tank

4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)
Bradford White AST Storage tanks feature fully automatic controls, the Hydrojet® Total Performance System, and provide additional hot water to satisfy the requirements of a large dump of water in a short period of time. Bradford White tanks are lined with an exclusively engineered enamel formula that provides superior tank protection from the highly corrosive effects of hot water.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-0031
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuStorage Tanks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-12-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone