Opublikuj swoje produkty
Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

These water heaters utilize a draft diverter and are atmospherically vented, however they offer Extra Recovery. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-0034
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuTank Type Gas
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone