Opublikuj swoje produkty
Combi1® Atmospheric Vent (C-SW2) Defender and Non-Defender Safety System

Combi1® Atmospheric Vent (C-SW2) Defender and Non-Defender Safety System

The Combi1™ Series combination water heaters are designed to provide both potable water heating and space heating from a single heat source. The heated potable water in the tank transfers its heat through the heat exchanger to the fluid within the coil.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-0035
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuCombination - Water & Space Heating
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone