Opublikuj swoje produkty
Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

These Light Duty models are atmospherically vented and offer larger gallon capacities and higher recovery rates. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal input models. They are perfect for applications that demand larger volumes of water such as small apartment buildings or small motels. Light Duty Atmospheric Vent High Input models are also available in Ultra Low NOx versions.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-0049
  • Rodzina produktuCommercial
  • Grupa produktuTank Type Gas
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone