Opublikuj swoje produkty
Light Duty Commercial Power Direct Vent Gas Water Heater

Light Duty Commercial Power Direct Vent Gas Water Heater

Light Duty Power Direct Vent models are the solution for installations that lack sufficient combustion air or where an outside wall for ventilation is not readily accessible. All models can vent vertically or horizontally and are also approved for direct-vent, closed combustion applications.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-0051
  • Rodzina produktuCommercial
  • Grupa produktuTank Type Gas
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-12-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone