Opublikuj swoje produkty
Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Light Duty Ultra Low NOx Power Vent water heaters from Bradford White are the solution to installations that lack access to a standard chimney and where an outside wall for ventilation is not readily accessible. They offer greater installation flexibility with their ability to vent through a wall or roof, with either 3" or 4" PVC, ABS or CPVC.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-0056
  • Rodzina produktuCommercial
  • Grupa produktuTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-12-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone