Opublikuj swoje produkty
Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Our Power Vent (TTW®) models are power vented for positive exhaust. They offer greater installation flexibility with the ability to vent through a wall or roof, with either 2" or 3" PVC, ABS or CPVC pipe. They offer an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-0066
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuTank Type Gas
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-12-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone