Opublikuj swoje produkty
EF Series® Ultra High Efficiency - 60 & 100 Gallon

EF Series® Ultra High Efficiency - 60 & 100 Gallon

5.0 z 5 gwiazdek5.0(9 recenzje)
The eF Series® utilizes exclusive designs and technologies for unsurpassed efficiency, installation flexibility and quiet operation. With thermal efficiencies as high as 99.1%, these units are the most efficient of their kind in the industry and now with several models qualifying for ENERGY STAR®.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-ef-series
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuTank Type Gas
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone