Opublikuj swoje produkty
eF Series® Light Duty High Efficiency Power Vent Model

eF Series® Light Duty High Efficiency Power Vent Model

The Bradford White High Efficiency eF Series® Light Duty condensing power-vented water heater delivers energy-savings and a higher recovery than similar BTU/Hr. input models.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-efseries-ld-high-efficiency-powervent
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuTank Type Gas
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCKocioł
  • Kod ETIMEC000392
  • Nazwa ETIMInstantaneous water heater
  • UNSPSC nameDomestic water heaters
  • UNSPSC code40101825
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone