Opublikuj swoje produkty
Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
The Heavy Duty models come in 50, 80 and 119 gallon capacity tanks with an input as high as 54 kW and the option for ASME construction. Perfect for commercial applications with high hot water demand. They are also field convertible for various wiring configurations.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-electriflex-hd
  • Rodzina produktuCommercial
  • Grupa produktuTank Type Electric
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCKocioł
  • UNSPSC nameCommercial water heaters
  • UNSPSC code40101826
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone