Opublikuj swoje produkty
KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)

KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)

4.0 z 5 gwiazdek4.0(8 recenzje)
The KwickShot® Electric Tankless Water Heaters feature On Demand Hot Water with No delay, Reduced Energy Waste, and are 99% efficient.
Opis
  • Product Features:

    • Flexible Installation - Unit can be installed in any plumbing orientation.
    • Compact Size - Fits almost anywhere; suitable for ADA compliant facilities.
    • Silent Operation on All Models - Except TET115V240.
    • Save Water and Time - By installing unit at the point-of-use.
    • High Temperature Limit Switch - Enables safe operation.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-kwickshot-thermostatic
  • Rodzina produktuCommercial
  • Grupa produktuTankless Electric
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Kod ETIMEC000392
  • Nazwa ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11 11
  • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters