Opublikuj swoje produkty
Commercial Large Volume Stainless Steel Top Coat Storage Tanks

Commercial Large Volume Stainless Steel Top Coat Storage Tanks

Available in capacities from 193 to 6,138 gallons. These stoage tanks have a sprayed-on rigid insulation top coat that is formulated to withstand extreme weather and a full range of conditions.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-large-volume-top-coat-copy
  • Rodzina produktuCommercial
  • Grupa produktuStorage tanks
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyIzolacja
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Kod ETIMEC000392
  • Nazwa ETIMInstantaneous water heater
  • UNSPSC nameCommercial water heaters
  • UNSPSC code40101826
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 13
  • OmniClass TitleHot Water Tank Heaters