Opublikuj swoje produkty
PC® Powerful Compact Electric Water Heater

PC® Powerful Compact Electric Water Heater

Offering two gallons of stored hot water capacity, the PC® is a small unit that fits under a sink or other tight space. It provides hot water at locations where demand is low or distance from the main water heater is great.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-pc-powerful-electric
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuTank Type Electric
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • UNSPSC nameDomestic water heaters
  • UNSPSC code40101825
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 30
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential, Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone