Opublikuj swoje produkty
Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

These Residential Ultra Low NOx Damper models feature an automatic flue damper that helps to reduce stand-by heat loss.The flue damper, combined with additional insulation and heat traps, helps these units achieve one of the highest Uniform Energy Factor (UEF) ratings of our Ultra Low NOx atmospheric vent models.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybradfordwhite-URG2D
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCKocioł
  • Kod ETIMEC000392
  • Nazwa ETIMInstantaneous water heater
  • UNSPSC nameDomestic water heaters
  • UNSPSC code40101825
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential, Atmospheric, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters