Opublikuj swoje produkty
Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Product Features:

  • ENERGY STAR® Qualified
  • Certified Green Product™ by the Green Restaurant Association
  • Residential and Commercial Application
  • Indoor and Outdoor Installation
  • Bottom Water Connections
  • Low Lead Compliant with NSF/ANSI 372
  • Gasket Kit Included
  • Stainless Steel Heat Exchanger
  • AHRI Certified
  • 0.95 UEF
  • Ultra Low NOx System
  • Air Filter and Inlet Water Filter
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyinfiniti-gs-series-water-heater
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuTankless Gas
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCWymiennik ciepła
  • Kod ETIMEC000392
  • Nazwa ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11 13
  • OmniClass TitleGas Instantaneous Hot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone