Opublikuj swoje produkty
1 station Advocate lavatory system

1 station Advocate lavatory system

Soap, water and hand dryer, unique all-in-one patent pending design. Infrared, high speed, dual-sided hand dryer at each hand washing station. Large capacity, top-fill, infrared soap dispenser, with low level indicator and one-of-a-kind overfill protection. Hygienic hands-free infrared, 0.38GPM(1.4 L-Min) faucet. Available in Terreon or TerreonRE Solid Surface Materials. Covered by U.S. Patent D674967
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydemo_1ADV
  • Rodzina produktuLavatory
  • Grupa produktu1 station
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTerreon
  • Materiał dodatkowyTerreon
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures