Opublikuj swoje produkty
Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232
Brymec

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

  • Female threaded Brass body Y strainer with Stainless steel mesh filter
  • Filter is removable for cleaning or service inspections
  • Compression connections
  • WRAS Approved
Opis
  • Type: Y Strainer

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN20

    Maximum Working Temperature: 90 degC

    Compression connections comply with BS EN 1254-2

    Body Material: HPb59-T

    Washer Material: PTFE

    Filter Net Material: Stainless Steel

    WRAS approved

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPlumbing_Other_Brymec_36230_36231_36232
  • Rodzina produktuVNB - Valves & Brassware
  • Grupa produktuSTR - Strainers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96_99
  • Uniclass 2015 DescriptionY-type water strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValve Accessories
  • OmniClass Number23-27 55 29 17
  • OmniClass TitleY Strainers

Dostępny w krajach:

Europa
Irlandia
Wielka Brytania
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText