Opublikuj swoje produkty
THE BOLLARD
Buzzi&Buzzi

THE BOLLARD

The Bollard is an opaque-black floor lamp with a compact and minimal design. Thanks to its grey DurCoral® body and to its structure resistance, The Bollard is suitable for outdoor environments. The pole height is totally customizable, while the body can be decorated with any types of paintings in order to merge with all kinds of environments. The perfect product for tracing paths through light in outdoor spaces, a never intrusive lamp which creates precise and suggestive luminescent settings. DurCoral® body IP65 protection grade Dimensions 80 x 155 x 850 mm LED light source Colour temperature 3000 K
Opis
  • Floor lamp;
    DurCoral®;
    IP65;
    Insulation class III;
    LED IP65 500 mA;
    5 W;
    117 lm/W;
    Wide beam 70°;
    3000K CRI>80
    220/240V - 50/60Hz;

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1731-DC
  • Rodzina produktuOutdoor
  • Grupa produktuMain Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-10-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Szerokość (mm)80
  • Głębokość (mm)155
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyNatural resin
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures