Opublikuj swoje produkty
NEFI
Buzzi&Buzzi

NEFI

A light beam that breaks darkness, establishing a new balance inside the living space. Light and shadows alternate, playing with furniture, creating atmospheres with a unique and delicate charm: Nefi, a totally disappearing indoor recessed luminaire made of AirCoral®, installable on plasterboard or brick ceilings, is equipped with a satined glass, creating an armonious diffusion of light. Design and technology, geometry and elegance to flood the space with bright light. AirCoral® body IP40 protection grade 90° light beam inclination Light emission hole 90 x 90 mm Body dimensions 145 x 145 x 120 mm / 145 x 145 x 140 mm / 145 x 145 x 160 mm Light source QR CB 51 dichroic (both halogen and LED) QPAR 16 (both halogen and LED) Professional COB LED LED colour temperature: 3000K (2700K - 4000K available upon request) Push/Dali dimmable LED available upon request
Opis
  • Ceiling recessed; AirCoral®; IP40; Insulation Class III; LED 500mA; 1x10W; 105 lm/W; Wide beam 40°; 3000K CRI>80; 220/240V - 50/60Hz
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6218-Z-AC
  • Rodzina produktuRecessed
  • Grupa produktuMain Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)140
  • Szerokość (mm)145
  • Głębokość (mm)145
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)1.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting