Opublikuj swoje produkty
Zawór zabezpieczający przed zamarzaniem. Korpus z mosiądzu.
Caleffi

Zawór zabezpieczający przed zamarzaniem. Korpus z mosiądzu.

Zawór zabezpieczający przed zamarzaniem. Korpus z mosiądzu. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy: 0÷65 °C. Zakres temperatury pracy: -30÷60 °C. Temperatura otwarcia: 3 °C. Temperatura zamknięcia: 4 °C.
Opis
  • Zawór zapobiegający zamarzaniu powoduje powolny wypływ medium z instalacji, gdy jego temperatura osignie średnią wartość 3 °C. Zapobiega to tworzeniu się lodu w układzie, co zabezpiecza rurociągi oraz urządzenia przed uszkodzeniem.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny108
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-20
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • OmniClass Number23-33 17 00
  • OmniClass TitleHeat Pumps
  • CSI UniFormat II CodeD3020
  • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems