Opublikuj swoje produkty
AUTOFLOW® - Kompaktowy automatyczny regulator natężenia przepływu
Caleffi

AUTOFLOW® - Kompaktowy automatyczny regulator natężenia przepływu

Kompaktowy automatyczny regulator natężenia przepływu. Korpus z mosiądzu. Wkład AUTOFLOW®: 1/2”–11/4” z polimeru o wysokiej wytrzymałości, 1 1/2” - 2” z polimeru o wysokiej wytrzymałości i stali nierdzewnej. Maks. ciśnienie pracy: 16 bar. Zakres temperatury pracy: 0-100°C. Maks. stężenie glikolu: 50%. Zakres Δp: 15-200 kPa. Natężenia przepływu: 0,085–11,0 m3/h. Dokładność: ±10%.
Opis
  • Zawory AUTOFLOW są automatycznymi regulatorami przepływu zdolnymi utrzymywać natężenie przepływu na stałym poziomie niezależnie od zmiennych warunków pracy instalacji. Zawory tego typu w sposób automatyczny równoważą hydraulicznie instalację gwarantując doprowadzenie natężenia przepływu obliczeniowego do każdego z odbiorników. Ta seria zaworów została wyposażona w wymienny wkład regulacyjny wykonany z polimeru. Materiał z którego został wykonany wkład charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, jest odporny na osadzanie się kamienia instalacyjnego oraz niskim poziomem hałasu w trakcie pracy instalacji. Zawór ma zastosowanie w instalacjach klimatyzacyjnych oraz instalacjach wody użytkowej. Zawory z serii AUTOFLOW charakteryzują się niewielkimi wymiarami dzięki czemu ich instalacja jest bezproblemowa niezależnie czy są montowane bezpośrednio przed odbiornikami końcowymi czy też na głównych odgałęzieniach instalacji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny127
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC