Opublikuj swoje produkty
zawór równoważący
Caleffi

zawór równoważący

3.5 z 5 gwiazdek3.5(16 recenzje)
Zawór równoważący instalacje ze zmienną kryzą. Korpus z żeliwa szarego, element zamykający z polimeru PPS. Zawór wyposażony w dwa przyłącza do pomiaru ciśnienia. Połączenia kołnierzowe PN 16. Maks. ciśnienie pracy: 16 bar. Zakres temperatury pracy: DN 65÷DN 200: -10÷140 °C DN 250-DN 300: -10÷120 °C. Maks. stężenie glikolu: 50 %. Współpraca z przeciwkołnierzem EN 1092-1.
Opis
  • Zawory równoważące są urządzeniami hydraulicznymi służącymi do dokładnego równoważenia natężenia przepływu zasilającego odbiorniki ciepła w instalacji. Poprawne zrównoważenie jest gwarancją pracy instalacji zgodnie z założeniami projektowymi, wysokiego komfortu cieplnego i niskiego zużycia energii. W zaworach gwintowanych z serii 130 pomiar przepływu odbywa się za pomocą zwężki Venturiego umieszczonej wewnątrz korpusu zaworu. Zwężka zapewnia wysoką dokładność pomiarową oraz ułatwia poprawne wykonanie równoważenia instalacji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny130-Flanged
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-02-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010014
  • Nazwa ETIMConstant flow rate controller
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC